Meny Sök

Bult M2.5 3.0 Svärtat rostfritt 303

Bult med ett ultralågt huvud och sexkantsbits. Design med lågt huvud och extra låg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Svärtad och gjord av material i rostfritt stål.
Artikelnummer:

20203757

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 26,564 kr
100 - 249 23,896 kr
250 - 749 21,228 kr
750 + 18,56 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

26,56 kr

1 x 26,564 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M2.5
d2 5.0
h1 1.5
H2 max 1.5
h3 max 1.5
l1 3.0
r1 0.10
Torque to max.Nm 0.35
Drevtyp Sexkantsbit
Material Svärtat rostfritt 303
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss