Meny Sök

Bult M8 14.0 Svärtat rostfritt 316

Bult med ett ultralågt huvud och sexkantsbits. Design med lågt huvud och extra låg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Svärtad och gjord av material i rostfritt stål.
Artikelnummer:

20204907

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 48,72 kr
100 - 249 43,848 kr
250 - 749 38,976 kr
750 + 34,104 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

48,72 kr

1 x 48,72 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
d2 13.0
h1 1.5
H2 max 5.0
h3 max 3.0
l1 14.0
r1 0.40
Torque to max.Nm 10.1
Drevtyp Sexkantsbit
Material Svärtat rostfritt 316
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss