Meny Sök

Bult M4 8.0 Svärtat rostfritt 303

Bult med ett ultralågt huvud och sexkantsbits. Design med lågt huvud och mycket låg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Svärtad och gjord av material i rostfritt stål.
Artikelnummer:

20205591

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 30,508 kr
100 - 249 27,492 kr
250 - 749 24,36 kr
750 + 21,344 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

30,51 kr

1 x 30,508 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
d2 8.0
h1 0.9
H2 max 2.5
h3 max 1.5
l1 8.0
r1 0.20
Torque to max.Nm 1.10
Drevtyp Sexkantsbit
Material Svärtat rostfritt 303
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss