Meny Sök

Bult M5 35.0 316 Rostfritt stål

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20206499

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 47,792 kr
100 - 249 43,036 kr
250 - 749 38,28 kr
750 + 33,408 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

47,79 kr

1 x 47,792 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 35.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Drevtyp Torx-bits
Material 316 Rostfritt stål
Torx-storlek TX 10
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss