Meny Sök

Bult M5 30.0 Svärtat rostfritt 303

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Svärtad och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20206925

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 41,18 kr
100 - 249 37,12 kr
250 - 749 32,944 kr
750 + 28,884 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,18 kr

1 x 41,18 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 30.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Drevtyp Torx-bits
Material Svärtat rostfritt 303
Torx-storlek TX 10
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss