Meny Sök

Bult M5 8.0 Svärtat rostfritt 316

Bult med ett ultralågt huvud och torxbits. Design med lågt huvud och ultralåg profil gör att skruven inte behöver en försänkt plats. Perfekt för tillämpningar med minimalt spelrum. Svärtad och gjord av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20207304

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 39,44 kr
100 - 249 35,496 kr
250 - 749 31,552 kr
750 + 27,608 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

39,44 kr

1 x 39,44 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
d2 9.0
h1 1.0
H2 max 3.0
l1 8.0
r1 0.6
Torque to max.Nm 3.00
Drevtyp Torx-bits
Material Svärtat rostfritt 316
Torx-storlek TX 10
Slutför Svärtad
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss