Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 30,5385 kr |
50 - 99 | 24,7122 kr |
100 + | 22,9229 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängstorlek | M4 |
---|---|
Huvuddiameter | 7.0 mm |
Huvuddiameter | 0.276 in |
Huvudets höjd | 3.1 mm |
Huvudets höjd | 0.122 in |
Gängans längd | 10.0 mm |
Gängans längd | 0.394 in |
Diameter, stigning | 0.7 mm |
Diameter, stigning | 0.028 in |
Typ av huvud | Insexhuvud |
Skruvtyp | Bult |
Färg | Brun |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Polyeter-eterketon |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.