Meny Sök

Skruv Insexhuvud Torx-bits M4 16.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Artikelnummer:

187101070409

60 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 40,9969 kr
50 - 99 33,1787 kr
100 + 30,5044 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

409,97 kr

10 x 40,9969 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M4
Huvuddiameter 7.0 mm
Huvudets höjd 3.1 mm
Gängans längd 16.0 mm
Diameter, stigning 0.7 mm
Typ av huvud Insexhuvud
Skruvtyp Bult
Färg Brun
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss