Antal | Enhetspris |
---|---|
10 - 49 | 48,2481 kr |
50 - 99 | 39,119 kr |
100 + | 36,195 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gängstorlek | M5 |
---|---|
Huvuddiameter | 8.5 mm |
Huvuddiameter | 0.335 in |
Huvudets höjd | 3.7 mm |
Huvudets höjd | 0.146 in |
Gängans längd | 8.0 mm |
Gängans längd | 0.315 in |
Diameter, stigning | 0.8 mm |
Diameter, stigning | 0.031 in |
Typ av huvud | Insexhuvud |
Skruvtyp | Bult |
Färg | Brun |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Polyeter-eterketon |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.