Meny Sök

Skruv Lågt huvud Torx-bits M5 12.0 mm PEEK

This Socket Head Cap Screw has a Torx drive made of durable plastic material. Its torx head design improves torque transfer and reduces the chance of cam-out. Its plastic composition resists corrosion and is perfect for applications requiring electrical insulation. Brown and made from PEEK material.
Artikelnummer:

187104470409

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 65,121 kr
50 - 99 52,8002 kr
100 + 48,7259 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

651,21 kr

10 x 65,121 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M5
Huvuddiameter 9.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Gängans längd 12.0 mm
Diameter, stigning 0.8 mm
Typ av huvud Lågt huvud
Skruvtyp Bult
Färg Brun
Commodity Code 3926909790
Allt material Polyeter-eterketon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss