Meny Sök

Skarvhållare

I lager

Hylsorna för fiberskarvar är av nylon eller polypropen (PP). Finns för en mängd olika slits- och monteringsmetoder och kan hålla upp till 24 skarvanslutningar. Finns i klass UL94 V0 och UL94 V2. Färgval: vitt, svart, rött, blått, grönt och gult.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
33 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Antal skåror Total bredd Total höjd Köp
5,6013 kr - 5,6013 kr 3000 I lager
22.0 mm
4
9.5 mm
5.9 mm
23,67 kr - 23,67 kr Fråga angående leveranstidhär
21.4 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
45,2689 kr - 45,2689 kr 1754 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,0777 kr - 3,3504 kr 1000 I lager
3
14.0 mm
16.5 mm
68,5078 kr - 68,5078 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
17.5 mm
8.0 mm
35,4928 kr - 35,4928 kr 900 I lager
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
27,707 kr - 34,5627 kr 21025 I lager
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
2,653 kr - 2,9324 kr 22362 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.2 mm
3,1336 kr - 3,5438 kr 14637 I lager
37.0 mm
6
26.0 mm
6.0 mm
57,1776 kr - 57,1776 kr 3892 I lager
72.66 mm
16
26.5 mm
6.4 mm
18,8886 kr - 18,8886 kr 10188 I lager
32.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
10312766 54,6308 kr - 54,6308 kr Fråga angående leveranstidhär
26.5 mm
17.5 mm
7.33 mm
25,8954 kr - 25,8954 kr 2470 I lager
26.5 mm
3
14.75 mm
4.8 mm
  • av 2
Fiberklämma 22.0 mm 9.5 mm 3.0 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10315996

Prisintervall
5,6013 kr - 5,6013 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Vidhäftande
  • Total höjd
    5.9 mm
  • Totallängd
    22.0 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
Fiberklämma 21.4 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312858

Prisintervall
23,67 kr - 23,67 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10316092

Prisintervall
45,2689 kr - 45,2689 kr

Lagernivåer
1754 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 7.9 mm 6.35 mm 2.2 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10111383

Prisintervall
3,3504 kr - 3,0777 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total höjd
    16.5 mm
  • Total bredd
    14.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Antal i förpackningen
    1000
Fiberklämma 26.5 mm 8.0 mm 17.5 mm Röd Nylon 6

10312742

Prisintervall
68,5078 kr - 68,5078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Total höjd
    8.0 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Gul Nylon 6

10312780

Prisintervall
35,4928 kr - 35,4928 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma Naturfärgad 32.0 mm (L) 12, 4

10412473

Prisintervall
34,5627 kr - 27,707 kr

Lagernivåer
21025 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Iskruvbar; självhäftande
  • Total höjd
    12.2 mm
  • Totallängd
    32.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
Fiberklämma 37.0 mm (L) 6 Svart

10111802

Prisintervall
2,9324 kr - 2,653 kr

Lagernivåer
22362 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Total höjd
    6.2 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
Fiberklämma 37.0 mm 6.0 mm 6 Svart Nylon 6/6

10111826

Prisintervall
3,5438 kr - 3,1336 kr

Lagernivåer
14637 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Total bredd
    26.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Fiberklämma 72.66 mm 6.4 mm 26.5 mm Blå Nylon 6

10312339

Prisintervall
57,1776 kr - 57,1776 kr

Lagernivåer
3892 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Total höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    72.66 mm
  • Total bredd
    26.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 32.6 mm 5.5 mm 27.0 mm Svart Nylon 6

10312841

Prisintervall
18,8886 kr - 18,8886 kr

Lagernivåer
10188 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total höjd
    5.5 mm
  • Totallängd
    32.6 mm
  • Total bredd
    27.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm 7.33 mm 17.5 mm Grön Nylon 6

10312766

Prisintervall
54,6308 kr - 54,6308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Total höjd
    7.33 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    17.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Fiberklämma 26.5 mm (L) Svart

10312285

Prisintervall
25,8954 kr - 25,8954 kr

Lagernivåer
2470 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Snäppfäste; självhäftande
  • Total höjd
    4.8 mm
  • Totallängd
    26.5 mm
  • Total bredd
    14.75 mm