Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4611 kr |
5000 - 19999 | 0,415 kr |
20000 + | 0,3735 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 7.6 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.299 in |
Huvudets höjd | 5.2 mm |
Huvudets höjd | 0.205 in |
Gängstorlek | M3 |
Diameter, stigning | 0.5 mm |
Diameter, stigning | 0.02 in |
Gängans längd | 16.0 mm |
Gängans längd | 0.63 in |
Typ av huvud | Runt, skårat huvud |
Drevtyp | Bits med spår |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Polyamid 66 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.