Antal | Enhetspris |
---|---|
500 - 2499 | 0,916 kr |
2500 - 9999 | 0,8244 kr |
10000 + | 0,7419 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Huvuddiameter | 12.3 mm |
---|---|
Huvuddiameter | 0.484 in |
Huvudets höjd | 8.3 mm |
Huvudets höjd | 0.327 in |
Gängstorlek | M6 |
Diameter, stigning | 1.0 mm |
Diameter, stigning | 0.039 in |
Gängans längd | 50.0 mm |
Gängans längd | 1.969 in |
Typ av huvud | Räfflat huvud |
Drevtyp | Bits med spår |
Färg | Naturfärgad |
Commodity Code | 3926909790 |
Allt material | Polyamid 66 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.