Meny Sök

Räfflad skruv M8 50.0 mm PA

Med hjälp av vingskruvar installeras denna del enkelt för hand och det gör detta till den ideala fästmetoden för tillämpningar som ofta tas bort, som åtkomst- och kontrollpaneler.
Artikelnummer:

0270280000VR

332 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 7,4463 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 723,15 kr

500 x 7,4463 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 25.0 mm
Huvudets höjd 12.0 mm
Gängstorlek M8
Gängans längd 50.0 mm
Typ av huvud Vingformat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Vingdrev
Färg Naturfärgad
Material PA

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss