Meny Sök

Räfflad skruv M6 12.0 mm PA

Med hjälp av vingskruvar installeras denna del enkelt för hand och det gör detta till den ideala fästmetoden för tillämpningar som ofta tas bort, som åtkomst- och kontrollpaneler.
Artikelnummer:

0270020000VR

49 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 3,5279 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 527,90 kr

1000 x 3,5279 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 25.0 mm
Huvudets höjd 12.0 mm
Gängstorlek M6
Gängans längd 12.0 mm
Typ av huvud Vingformat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Vingdrev
Färg Naturfärgad
Material PA

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss