Meny Sök

Räfflad skruv M5 10.0 mm Nylon Naturfärgad

This Thumb Screw with Wing Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Natural, made from Nylon and UL94 V-2 rated.
Artikelnummer:

429006000002

15 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 11,7831 kr
250 - 999 4,6156 kr
1000 + 3,4443 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

294,58 kr

25 x 11,7831 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 16.0 mm
Huvudets höjd 10.0 mm
Gängstorlek M5
Gängans längd 10.0 mm
Typ av huvud Vingformat huvud
Skruvtyp Skruv med fingergrepp
Drevtyp Vingdrev
Färg Naturfärgad
Material Nylon

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss