Meny Sök

Skruvfötter - Fotdiameter - 35.0 mm | 1.378 in ; Basens höjd - 10.5 mm | 0.413 in ; Basmaterial - EPDM ; Basform - Sexkantig

Fötter som skruvas på, perfekta för träskåp, höljen för utrustning och fristående elektronisk utrustning.
Artikelnummer:

1220399

315 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 + 24,0511 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 202,56 kr

50 x 24,0511 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, bas EPDM
Basmaterial EPDM
Basform Sexkantig
Färg Grå
Allt material Galvaniserat stål
Typ av montage Skruvmontering
Typ Tvättmaskinsfot
Fotdiameter 35.0 mm
Basens höjd 10.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss