Meny Sök

Skruvfötter 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

This fast foot easily mounts into the chassis. By pushing the rivet head down the legs open to provide a secure hold.
Artikelnummer:

BF-1002

414 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 17,598 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 759,80 kr

100 x 17,598 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, bas Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Basmaterial ABS
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Poly (akrylnitril-butadien-styren)
Typ av montage Skruvmontering
Typ Screw-On Feet
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss