Meny Sök

Nitfötter 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Svart

This fast foot easily mounts into the chassis. By pushing the rivet head down the legs open to provide a secure hold.
Artikelnummer:

FF-001B

18422 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 5,8029 kr
1000 - 4999 5,2226 kr
5000 + 4,7003 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

580,29 kr

100 x 5,8029 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material, bas Termoplastisk elastomer
Basmaterial Elastomer
Basform Rund
Färg Svart
Allt material Termoplastisk elastomer
Typ av montage Skruvmontering
Typ Screw-On Feet
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss