Meny Sök

Plåtmutter 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.4 mm PA

En genomföringsmutter snäpps in i ett stansat kvadratiskt hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har kvadratiskt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

60SGN01016

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1074 kr
5000 - 9999 0,8854 kr
10000 + 0,7378 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 107,40 kr

1000 x 1,1074 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets storlek 9.7 mm
Huvudets höjd 1.1 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Kvadratisk
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss