Meny Sök

Plåtmutter 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm PA

En genomföringsmutter snäpps in i ett stansat kvadratiskt hål och används tillsammans med en skruv för att sammanfoga flera paneler. Finns i naturfärgad nylon, har kvadratiskt huvud och används i elektricitets- elektronik- och fordonsindustrin.
Artikelnummer:

60SGN01160

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1087 kr
5000 - 9999 0,9504 kr
10000 + 0,8867 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 108,70 kr

1000 x 1,1087 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvudets storlek 13.0 mm
Huvudets höjd 1.9 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Kvadratisk
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss