Meny Sök

Expansionsgenomföring 4.8 mm (L) Nylon

Expanderande självfixerande skruvhylsor ger det nödvändiga greppet för att hålla ihop kort eller underenheter samtidigt som det ger ett visst utrymme, tack vare huvudhöjden. För bästa resultat rekommenderar vi användning av försänkta skruvar.
Artikelnummer:

EG-3-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,986 kr
5000 - 9999 1,7874 kr
10000 + 1,6086 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 986,00 kr

1000 x 1,986 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Kvadratisk
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss