Meny Sök

Distanshållare #8 4.8 mm (L) Nylon

This spacer locks the board in when it is screwed down. The bottom retracts and extends lateral wings to fix in place. It is compatible with a 4.2mm self tapping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Artikelnummer:

TFR-3

20 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,9045 kr
5000 + 3,0677 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 904,50 kr

1000 x 3,9045 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Allt material Nylon 6/6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Huvudform Rund
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss