Meny Sök

Skruvnit 6.4 mm 3.9 mm (PT) PA Naturfärgad

Skruvnitar av nylon 6/6. Det runda ankarhuvudet har krysspår. När stiftet skruvas in i stommen, expanderar benen och låser niten på plats. Avtagbar med hjälp av en krysskruvdragare. Kan återanvändas.
Artikelnummer:

401007

998 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,5103 kr
5000 - 9999 3,1911 kr
10000 + 2,901 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 510,30 kr

1000 x 3,5103 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Paneltjocklekar 3.9 mm
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Huvuddiameter 15.0 mm
Huvudets höjd 2.6 mm
Ankarlängd 10.7 mm
Håldiameter 6.4 mm
Nittyp Skruvnit
Nitens huvudform Rund
Drevtyp Bits med nedsänkt kryss
Modell 7
Nitmaterial Nylon 6/6
Stiftets material Nylon 6/6
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss