Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,3705 kr |
5000 - 9999 | 2,1335 kr |
10000 + | 1,7709 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Paneltjocklekar | 5.0 - 14.0 mm |
---|---|
Paneltjocklekar | 0.197 - 0.551 in |
Kompatibel håldiameter | 10.6 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.417 in |
Huvuddiameter | 21.5 mm |
Huvuddiameter | 0.846 in |
Huvudets höjd | 1.4 mm |
Huvudets höjd | 0.055 in |
Ankarlängd | 28.0 mm |
Ankarlängd | 1.102 in |
Håldiameter | 10.6 mm |
Håldiameter | 0.417 in |
Nittyp | Skruvnit |
Nitens huvudform | Fackverk |
Drevtyp | Bits med nedsänkt kryss |
Modell | 5 |
Nitmaterial | Polyamid PA6 |
Stiftets material | Polyamid PA6 |
Färg | Svart |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.