Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,6516 kr |
5000 - 19999 | 3,2864 kr |
20000 + | 2,9578 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Paneltjocklekar | 4.8 mm |
---|---|
Paneltjocklekar | 0.189 in |
Kompatibel håldiameter | 4.8 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.189 in |
Huvuddiameter | 15.9 mm |
Huvuddiameter | 0.626 in |
Huvudets höjd | 2.8 mm |
Huvudets höjd | 0.11 in |
Ankarlängd | 25.4 mm |
Ankarlängd | 1 in |
Håldiameter | 4.8 mm |
Håldiameter | 0.189 in |
Nittyp | Skruvnit |
Nitens huvudform | Fackverk |
Drevtyp | Bits med spår |
Modell | Fixed Dowel |
Nitmaterial | Stötmodifierad nylon 6/6 |
Stiftets material | Stål |
Färg | Vit |