Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 4,7272 kr |
5000 + | 4,6435 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Paneltjocklekar | 1.5 - 6.0 mm |
---|---|
Paneltjocklekar | 0.059 - 0.236 in |
Kompatibel håldiameter | 5.0 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.197 in |
Huvuddiameter | 12.0 mm |
Huvuddiameter | 0.472 in |
Huvudets höjd | 3.9 mm |
Huvudets höjd | 0.154 in |
Ankarlängd | 11.0 mm |
Ankarlängd | 0.433 in |
Håldiameter | 5.0 mm |
Håldiameter | 0.197 in |
Nittyp | Skruvnit |
Typ av nitfäste | Skruvas i |
Nitens huvudform | Rund |
Drevtyp | Bits med nedsänkt kryss |
Modell | 3 |
Nitmaterial | Nylon 6/6 |
Stiftets material | Nylon 6/6 |