Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 2,9922 kr |
5000 - 9999 | 2,2371 kr |
10000 + | 2,0451 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Paneltjocklekar | 3.0 - 10.0 mm |
---|---|
Paneltjocklekar | 0.118 - 0.394 in |
Kompatibel håldiameter | 8.0 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.315 in |
Huvuddiameter | 20.0 mm |
Huvuddiameter | 0.787 in |
Huvudets höjd | 4.0 mm |
Huvudets höjd | 0.157 in |
Ankarlängd | 14.0 mm |
Ankarlängd | 0.551 in |
Håldiameter | 8.0 mm |
Håldiameter | 0.315 in |
Nittyp | Skruvnit |
Typ av nitfäste | Skruvas i |
Nitens huvudform | Fackverk |
Drevtyp | Bits med nedsänkt kryss |
Modell | 4 |
Nitmaterial | Nylon 6/6 |
Stiftets material | Nylon 6/6 |