Meny Sök

Skyddslock för bultar

I lager

Skyddslock för bultar döljer och skyddar bult- och mutterhuvuden mot väderpåverkan. Perfekt för bult- och skruvhuvuden samt för muttrar. De ger ett tilltalande och färdigbearbetat yttre och är ett utmärkt val för utomhusapplikationer.

Det här sortimentet finns i flera olika storlekar för att passa många tillämpningar. Kåporna passar vanliga bultar enligt standarderna Imperial UNF, Metric ISO 4017 och DIN 933.

Finns i olika färger.

  • Skyddar fästelement mot manipulering och väderpåverkan.
  • Din applikation får ett tilltalande och färdigbearbetat utseende.
  • Ett utmärkt val för utomhusapplikationer.
Material: LDPE Färg: Svart, Grön, Brun, Grå, Vit Series Code: SR1802, SRF0074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet H3 d Bultgänga D Färg H2 H1 Köp
1,5757 kr - 2,206 kr 6141 I lager
12.0 mm
21.8 mm
M14
27.5 mm
Vit
24.0 mm
22.5 mm
0,6516 kr - 2,4373 kr 7420 I lager
9.0 mm
12.8 mm
M8
16.8 mm
Svart
15.0 mm
14.0 mm
1,9243 kr - 1,9243 kr 10000 I lager
14.0 mm
23.7 mm
M16;5/8
29.8 mm
Svart
27.0 mm
25.5 mm
3,8626 kr - 3,8626 kr 473 I lager
19.0 mm
31.8 mm
M22
39.7 mm
Vit
36.2 mm
34.0 mm
0,4197 kr - 1,5691 kr 9409 I lager
5.0 mm
9.8 mm
M5
10.9 mm
Svart
9.5 mm
8.5 mm
1,3163 kr - 1,8429 kr 2870 I lager
9.0 mm
16.8 mm
M10
21.3 mm
Grå
19.5 mm
18.5 mm
2,8446 kr - 3,9825 kr 244 I lager
15.0 mm
26.8 mm
M18
34.0 mm
Grå
43.0 mm
29.0 mm
1,1685 kr - 1,6359 kr 4500 I lager
10.9 mm
1/4
Grå
0,7404 kr - 1,2207 kr 32498 I lager
19.0 mm
5/16 UNF
Svart
0,1272 kr - 0,1979 kr 6600 I lager
4.5 mm
6.9 mm
M4
9.2 mm
Svart
7.6 mm
6.5 mm
3,7214 kr - 5,7889 kr Fråga angående leveranstidhere
25.0 mm
45.8 mm
M30
55.9 mm
Svart
51.5 mm
49.0 mm
6,365 kr - 9,9011 kr Fråga angående leveranstidhere
38.0 mm
59.7 mm
M39;M40
72.0 mm
Svart
62.5 mm
60.0 mm
16,128 kr - 25,088 kr Fråga angående leveranstidhere
43.5 mm
80.0 mm
M52
98.0 mm
Svart
86.2 mm
83.4 mm
1,6648 kr - 2,5898 kr Fråga angående leveranstidhere
23.0 mm
40.8 mm
M27;M28
50.1 mm
Svart
46.5 mm
44.0 mm
10,8869 kr - 16,9351 kr Fråga angående leveranstidhere
42.0 mm
63.7 mm
M42
76.5 mm
Svart
65.5 mm
63.0 mm
17,28 kr - 26,88 kr Fråga angående leveranstidhere
48.0 mm
85.0 mm
M56
104.2 mm
Svart
91.6 mm
88.6 mm
4,8965 kr - 7,6167 kr Fråga angående leveranstidhere
30.0 mm
54.8 mm
M36
67.0 mm
Svart
59.5 mm
57.0 mm
4,3776 kr - 6,8096 kr Fråga angående leveranstidhere
27.0 mm
49.8 mm
M33
60.5 mm
Svart
55.5 mm
53.0 mm
18,432 kr - 28,672 kr Fråga angående leveranstidhere
55.0 mm
95.0 mm
M64
116.7 mm
Svart
105.5 mm
102.0 mm
12,096 kr - 18,816 kr Fråga angående leveranstidhere
38.0 mm
69.7 mm
M45
85.5 mm
Svart
75.5 mm
73.0 mm
  • av 4
Skyddslock för bultar M14 21.8 mm LDPE Vit

12726

Prisintervall
2,206 kr - 1,5757 kr

Lagernivåer
6141 I lager
Egenskaper
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Skyddslock för bultar M8 12.8 mm LDPE Svart

12838

Prisintervall
2,4373 kr - 0,6516 kr

Lagernivåer
7420 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Skyddslock för bultar M16;5/8 23.7 mm LDPE Svart

12842

Prisintervall
1,9243 kr - 1,9243 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Skyddslock för bultar M22 31.8 mm LDPE Vit

12921

Prisintervall
3,8626 kr - 3,8626 kr

Lagernivåer
473 I lager
Egenskaper
  • D
    39.7 mm
  • d
    31.8 mm
  • H3
    19.0 mm
  • H1
    34.0 mm
  • H2
    36.2 mm
Skyddslock för bultar M5 9.8 mm LDPE Svart

15211

Prisintervall
1,5691 kr - 0,4197 kr

Lagernivåer
9409 I lager
Egenskaper
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Skyddslock för bultar M10 16.8 mm LDPE Grå

494804

Prisintervall
1,8429 kr - 1,3163 kr

Lagernivåer
2870 I lager
Egenskaper
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Skyddslock för bultar M18 26.8 mm LDPE Grå

494808

Prisintervall
3,9825 kr - 2,8446 kr

Lagernivåer
244 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Skyddslock för bultar 1/4 10.9 mm LDPE Grå

494812

Prisintervall
1,6359 kr - 1,1685 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.9 mm
  • Bultgänga
    1/4
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för bultar 5/16 UNF 19.0 mm LDPE Svart

17217

Prisintervall
1,2207 kr - 0,7404 kr

Lagernivåer
32498 I lager
Egenskaper
  • d
    19.0 mm
  • Bultgänga
    5/16 UNF
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Skyddslock för bultar M4 6.9 mm LDPE Svart

20571559

Prisintervall
0,1979 kr - 0,1272 kr

Lagernivåer
6600 I lager
Egenskaper
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Skyddslock för bultar M30 45.8 mm LDPE Svart

20571580

Prisintervall
5,7889 kr - 3,7214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Skyddslock för bultar M39;M40 59.7 mm LDPE Svart

20571610

Prisintervall
9,9011 kr - 6,365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Skyddslock för bultar M52 80.0 mm LDPE Svart

20571658

Prisintervall
25,088 kr - 16,128 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Skyddslock för bultar M27;M28 40.8 mm LDPE Svart

20571573

Prisintervall
2,5898 kr - 1,6648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm
Skyddslock för bultar M42 63.7 mm LDPE Svart

20571627

Prisintervall
16,9351 kr - 10,8869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Skyddslock för bultar M56 85.0 mm LDPE Svart

20571665

Prisintervall
26,88 kr - 17,28 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Skyddslock för bultar M36 54.8 mm LDPE Svart

20571603

Prisintervall
7,6167 kr - 4,8965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    67.0 mm
  • d
    54.8 mm
  • H3
    30.0 mm
  • H1
    57.0 mm
  • H2
    59.5 mm
Skyddslock för bultar M33 49.8 mm LDPE Svart

20571597

Prisintervall
6,8096 kr - 4,3776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Skyddslock för bultar M64 95.0 mm LDPE Svart

20571672

Prisintervall
28,672 kr - 18,432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Skyddslock för bultar M45 69.7 mm LDPE Svart

20571634

Prisintervall
18,816 kr - 12,096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • D
    85.5 mm
  • d
    69.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    73.0 mm
  • H2
    75.5 mm