Meny Sök

Drivaxelskydd 9.0 mm (DIA) Gul

Detta skyddslock för styrskaft är tillverkat av gul LDPE och utgör skydd av styrskaft DIN 746, IEC 600-72 och ISO R775 såväl som av omgivande lager mot olja och de flesta kemikalier.
Artikelnummer:

1663672

9704 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 3,2175 kr
1000 - 4999 1,5321 kr
5000 + 1,1464 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

321,75 kr

100 x 3,2175 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Gul
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 3923509000

Produkten 1663672 ersätter:

Drivaxelskydd 9.0 mm (DIA) Gul
Artikelnummer: 467003

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss