Meny Sök

Drivaxelskydd 14.0 mm (DIA) Gul

Detta skyddslock för styrskaft är tillverkat av gul LDPE och utgör skydd av styrskaft DIN 746, IEC 600-72 och ISO R775 såväl som av omgivande lager mot olja och de flesta kemikalier.
Artikelnummer:

1663675

2451 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,6906 kr
2500 + 1,2666 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

845,30 kr

500 x 1,6906 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Gul
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 3926909790

Produkten 1663675 ersätter:

Drivaxelskydd 14.0 mm (DIA) Gul
Artikelnummer: 467006

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss