Meny Sök

Drivaxelskydd 22.0 mm (DIA) Gul

Gul skyddskåpa av PVC skyddar drivaxlar på 22,0 mm samt omgivande lager från olja och kemikalier. Passar DIN 748, IEC 600-72 och ISO R775.
Artikelnummer:

SPWJ-22

1490 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
750 - 7499 3,6813 kr
7500 + 3,50 kr
Standardförpackning: 750

Beställ i flerpack med 750

Totalpris:

2 760,98 kr

750 x 3,6813 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Gul
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss