Meny Sök

Drivaxelskydd 25.0 mm (DIA) Gul

Gul skyddskåpa av PVC skyddar drivaxlar på 25,0 mm samt omgivande lager från olja och kemikalier. Passar DIN 748, IEC 600-72 och ISO R775.
Artikelnummer:

SPWJ-25

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 4,1694 kr
5000 + 3,9463 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

2 084,70 kr

500 x 4,1694 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Gul
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss