Meny Sök

Drivaxelskydd 65.0 mm (DIA) Gul

Gul skyddskåpa av PVC skyddar drivaxlar på 65,0 mm samt omgivande lager från olja och kemikalier. Passar DIN 748, IEC 600-72 och ISO R775.
Artikelnummer:

SPWJ-65

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 31,3752 kr
500 + 30,9568 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 568,76 kr

50 x 31,3752 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Gul
Allt material Flexibel polyvinylklorid
Typ av fäste Tryckmontering
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss