Meny Sök

Slutna superball linjära bussningar med kullager

I lager

Superball slutna linjära kulbussningar används i krävande tillämpningar och är utformade för att ge mjuka rörelser med hög precision. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar. Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna och tillåta små snedställningar mellan axeln och lagret.

Har sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar och är endast avsedda för användning med härdade axlar.

Tål temperaturer från -20 C till +80 C och är perfekta för automationssystem, maskiner för livsmedelsförpackning och tillverkningsprocesser.

  • Denna bussningstyp har tre gånger högre belastningskapacitet och en livslängd på 27 gånger så lång som traditionella linjära bussningar.
  • Riktar själva in sig, vilket förlänger livslängden genom att minimera friktionen mellan axeln och kulorna.
  • Har sluten design som skyddar de inre lagerkomponenterna från damm, smuts och andra föroreningar.
Material: Stål Serienummer: SRL1741, SRL1740

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
16 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l2 Antal kullager rader Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 Köp
149,9548 kr - 214,2547 kr 22 I lager
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
457,9606 kr - 654,263 kr 9 I lager
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
153,7096 kr - 219,6521 kr 42 I lager
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
267,877 kr - 382,6312 kr 20 I lager
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
617,889 kr - 882,7153 kr 5 I lager
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
160,867 kr - 229,8603 kr 21 I lager
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
203,5772 kr - 290,8748 kr 27 I lager
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
361,5108 kr - 516,5111 kr 14 I lager
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
209,3266 kr - 299,0883 kr 4 I lager
24.7
5.0
1250.0
16.0
26.0
1.35
36.0
774,0626 kr - 1 105,7701 kr Fråga angående leveranstidhär
77.4
6.0
7940.0
50.0
75.0
2.70
100.0
340,0384 kr - 485,7691 kr Fråga angående leveranstidhär
43.8
6.0
2750.0
25.0
40.0
1.90
58.0
670,4553 kr - 957,81 kr Fråga angående leveranstidhär
60.4
6.0
5720.0
40.0
62.0
2.20
80.0
198,1797 kr - 283,1307 kr Fråga angående leveranstidhär
21.7
5.0
550.0
10.0
19.0
1.35
29.0
440,4776 kr - 629,2705 kr Fråga angående leveranstidhär
51.8
6.0
2800.0
30.0
47.0
1.90
68.0
200,4091 kr - 286,2987 kr Fråga angående leveranstidhär
22.7
5.0
1100.0
12.0
22.0
1.35
32.0
264,4743 kr - 377,8204 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3
6.0
1670.0
20.0
32.0
1.65
45.0
Slutna superball linjära bussningar med kullager 10.0 19.0 29.0 Stål

20157098

Prisintervall
214,2547 kr - 149,9548 kr

Lagernivåer
22 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 40.0 62.0 80.0 Stål

20157203

Prisintervall
654,263 kr - 457,9606 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Slutna superball linjära bussningar med kullager 12.0 22.0 32.0 Stål

20157104

Prisintervall
219,6521 kr - 153,7096 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 25.0 40.0 58.0 Stål

20157166

Prisintervall
382,6312 kr - 267,877 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Slutna superball linjära bussningar med kullager 50.0 75.0 100.0 Stål

20157227

Prisintervall
882,7153 kr - 617,889 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Slutna superball linjära bussningar med kullager 16.0 26.0 36.0 Stål

20157128

Prisintervall
229,8603 kr - 160,867 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 20.0 32.0 45.0 Stål

20157142

Prisintervall
290,8748 kr - 203,5772 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65
Slutna superball linjära bussningar med kullager 30.0 47.0 68.0 Stål

20157180

Prisintervall
516,5111 kr - 361,5108 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Slutna superball linjära bussningar med kullager 16.0 26.0 36.0 Stål

20157876

Prisintervall
299,0883 kr - 209,3266 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • l2
    24.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 50.0 75.0 100.0 Stål

20157920

Prisintervall
1 105,7701 kr - 774,0626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • l2
    77.4
  • l3
    2.70
Slutna superball linjära bussningar med kullager 25.0 40.0 58.0 Stål

20157890

Prisintervall
485,7691 kr - 340,0384 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • l2
    43.8
  • l3
    1.90
Slutna superball linjära bussningar med kullager 40.0 62.0 80.0 Stål

20157913

Prisintervall
957,81 kr - 670,4553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • l2
    60.4
  • l3
    2.20
Slutna superball linjära bussningar med kullager 10.0 19.0 29.0 Stål

20157852

Prisintervall
283,1307 kr - 198,1797 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • l2
    21.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 30.0 47.0 68.0 Stål

20157906

Prisintervall
629,2705 kr - 440,4776 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • l2
    51.8
  • l3
    1.90
Slutna superball linjära bussningar med kullager 12.0 22.0 32.0 Stål

20157869

Prisintervall
286,2987 kr - 200,4091 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • l2
    22.7
  • l3
    1.35
Slutna superball linjära bussningar med kullager 20.0 32.0 45.0 Stål

20157883

Prisintervall
377,8204 kr - 264,4743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • l2
    31.3
  • l3
    1.65