Meny Sök

Slutna superball linjära bussningar med kullager 10.0 19.0 29.0 Stål

Superball slutna linjära bussningar med kullager används i krävande tillämpningar och är utformade för att ge mjuka rörelser med hög precision. Denna bussningstyp klarar tre gånger så mycket belastning som vanliga bussningar och har en 27 gånger längre livslängd, vilket gör den lämplig för användning med härdade axlar.
Artikelnummer:

20157098

46 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 201,9556 kr
10 - 19 181,7158 kr
20 - 49 171,6512 kr
50 - 99 161,5866 kr
100 + 141,3468 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

201,96 kr

1 x 201,9556 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 19.0
l1 29.0
l2 21.7
l3 1.35
Antal kullager rader 5.0
Dyn. load C max. N 550.0
Vikt g 17.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss