Meny Sök

Slutna superball linjära bussningar med kullager 40.0 62.0 80.0 Stål

Nickelpläterade Superball slutna linjära bussningar med kullager används i krävande tillämpningar och är utformade för att ge mjuka rörelser med hög precision. Denna bussningstyp klarar tre gånger så mycket belastning som vanliga bussningar och har en 27 gånger längre livslängd, vilket gör den lämplig för användning med härdade axlar.
Artikelnummer:

20157913

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 902,8278 kr
10 - 19 812,5782 kr
20 - 49 767,4534 kr
50 - 99 722,218 kr
100 + 631,9684 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

902,83 kr

1 x 902,8278 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Antal kullager rader 6.0
Dyn. load C max. N 5720.0
Vikt g 360.0
Slutför Nickelpläterad
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss