Meny Sök

Kåpor med dragtunga

I lager

Kåpor med dragtunga är utformade för att skydda mot föroreningar och spill. Dragtungan ger mer kontakt med ytan och kräver mindre greppkraft för att sätta på plats och tas bort.

Flikarna är särskilt praktiska där snabb borttagning krävs under mekanisk bearbetning och är därför ett vanligt val inom en rad branscher.

Det ingående materialet är tänjbart och medger tät passning där det används. Tillägget med dragtunga gör kåporna till ett viktigt val.

  • Utformade för att skydda från föroreningar och spill.
  • Tänjbarheten innebär att det kan sträckas ut för att passa på något större mått och ge tät passning.
  • Används i livsmedelsindustrin, industriella tillämpningar och för lagring.
Material: EVA, PVC Färg: Gul, Svart, Röd Serienummer: SR6110, SR1066

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
130 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material Typ Köp
18,3844 kr - 38,6074 kr 20755 I lager
44.5 mm
Svart
PVC
1
7,3107 kr - 8,3548 kr 3000 I lager
28.6 mm
Svart
PVC
1
4,1342 kr - 8,6818 kr 119250 I lager
18.8 mm
Svart
PVC
1
9,9247 kr - 11,7028 kr 700 I lager
38.1 mm
Svart
PVC
1
3,3896 kr - 3,7099 kr 47950 I lager
20.0 mm
Röd
PVC
1
3,9928 kr - 6,0324 kr 8850 I lager
14.3 mm
Röd
PVC
1
22,6933 kr - 47,656 kr 2110 I lager
50.8 mm
Svart
PVC
1
2,2262 kr - 4,6751 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7 mm
Röd
PVC
1
20,5389 kr - 43,1317 kr 455 I lager
44.5 mm
Svart
PVC
1
10,9157 kr - 22,9231 kr 8430 I lager
34.9 mm
Svart
PVC
1
14,5065 kr - 31,0669 kr 38 I lager
40.8 mm
Svart
PVC
1
3,7487 kr - 7,8119 kr 4200 I lager
17.4 mm
Röd
PVC
1
2,2262 kr - 4,0115 kr 11244 I lager
8.7 mm
Röd
PVC
1
2,2262 kr - 4,0115 kr 13630 I lager
8.7 mm
Röd
PVC
1
1,7809 kr - 3,4083 kr 134500 I lager
10.8 mm
Röd
PVC
1
0,9429 kr - 1,7461 kr 8250 I lager
11.1 mm
Röd
PVC
1
1,7235 kr - 3,6194 kr 5500 I lager
11.1 mm
Röd
PVC
1
2,5709 kr - 5,399 kr 2451 I lager
9.7 mm
Röd
PVC
1
1,2782 kr - 2,7176 kr 22500 I lager
7.7 mm
Röd
PVC
1
1,5942 kr - 2,2681 kr 69500 I lager
9.7 mm
Röd
PVC
1
  • av 7
Kåpa med dragtunga 44.5 mm 38.0 mm PVC Svart

10020289

Prisintervall
38,6074 kr - 18,3844 kr

Lagernivåer
20755 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 28.6 mm 38.0 mm PVC Svart

10020227

Prisintervall
8,3548 kr - 7,3107 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 18.8 mm 35.0 mm PVC Svart

10112083

Prisintervall
8,6818 kr - 4,1342 kr

Lagernivåer
119250 I lager
Egenskaper
  • d
    18.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 38.1 mm 38.0 mm PVC Svart

10020265

Prisintervall
11,7028 kr - 9,9247 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 20.0 mm 13.0 mm PVC Röd

10020852

Prisintervall
3,7099 kr - 3,3896 kr

Lagernivåer
47950 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 14.3 mm 25.0 mm PVC Röd

10020784

Prisintervall
6,0324 kr - 3,9928 kr

Lagernivåer
8850 I lager
Egenskaper
  • d
    14.3 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 50.8 mm 50.0 mm PVC Svart

10020302

Prisintervall
47,656 kr - 22,6933 kr

Lagernivåer
2110 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 7.7 mm 25.0 mm PVC Röd

10020647

Prisintervall
4,6751 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 44.5 mm 50.0 mm PVC Svart

10020296

Prisintervall
43,1317 kr - 20,5389 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • d
    44.5 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 34.9 mm 25.0 mm PVC Svart

10020241

Prisintervall
22,9231 kr - 10,9157 kr

Lagernivåer
8430 I lager
Egenskaper
  • d
    34.9 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 40.8 mm 38.0 mm PVC Svart

10162927

Prisintervall
31,0669 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • d
    40.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 17.4 mm 25.0 mm PVC Röd

10020821

Prisintervall
7,8119 kr - 3,7487 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • d
    17.4 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 8.7 mm 25.0 mm PVC Röd

10020661

Prisintervall
4,0115 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
11244 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 8.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10020654

Prisintervall
4,0115 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
13630 I lager
Egenskaper
  • d
    8.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 10.8 mm 13.0 mm PVC Röd

10020708

Prisintervall
3,4083 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
134500 I lager
Egenskaper
  • d
    10.8 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 11.1 mm 25.0 mm PVC Röd

10020739

Prisintervall
1,7461 kr - 0,9429 kr

Lagernivåer
8250 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 11.1 mm 13.0 mm PVC Röd

10020722

Prisintervall
3,6194 kr - 1,7235 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • d
    11.1 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 9.7 mm 25.0 mm PVC Röd

10020692

Prisintervall
5,399 kr - 2,5709 kr

Lagernivåer
2451 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 7.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10020630

Prisintervall
2,7176 kr - 1,2782 kr

Lagernivåer
22500 I lager
Egenskaper
  • d
    7.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1
Kåpa med dragtunga 9.7 mm 13.0 mm PVC Röd

10020685

Prisintervall
2,2681 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
69500 I lager
Egenskaper
  • d
    9.7 mm
  • Maxtemperatur
    200 °C
  • Färg
    Röd
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Typ
    1