Meny Sök

Snabbspännare med tryck- och dragfunktion 318.0 kg Med fläns Rostfritt stål;PVC

Manuell snabbspännare, med fläns, har tryck- och dragfunktion för att hålla material på plats med en kraft på 318,0 kg. Lågprofilspännaren arbetar framåtriktat för att förhindra glidningar och rörelser.
Artikelnummer:

493792

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 525,7271 kr
20 + 493,3578 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 153.0 mm
Hållkraft 318.0 kg
Typ av montage Med fläns
Handtagets rörelse Push Pull
Commodity Code 8205700000
Allt material Rostfritt stål; polyvinylklorid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss