Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, KolstålFärg: Naturfärgad, Vit, Materialets flamsäkerhetsklass: Series Code:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
21,4746 kr - 23,8451 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
26,2157 kr - 29,0046 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
31,6541 kr - 35,0008 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
32,2119 kr - 35,8374 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
25,6579 kr - 28,5863 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
31,2357 kr - 34,8613 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
45,0408 kr - 49,9214 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
18,9645 kr - 21,0562 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
25,6579 kr - 28,5863 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
29,144 kr - 32,3513 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
32,4907 kr - 36,1163 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
35,9769 kr - 39,8813 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
1218209 | 70,9777 kr - 78,6472 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0,5085 kr - 0,6278 kr | 784 I lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
16,3151 kr - 17,9884 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
15,7573 kr - 17,5701 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
18,6856 kr - 20,7773 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
18,2673 kr - 20,359 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
17,9884 kr - 20,0801 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
24,124 kr - 26,634 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.