Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Material: Rostfritt stål, Stål, Acetal, KolstålFärg: Naturfärgad, Vit, Materialets flamsäkerhetsklass: Series Code:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
25,6579 kr - 28,5863 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
29,144 kr - 32,3513 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
32,4907 kr - 36,1163 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
35,9769 kr - 39,8813 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
1218209 | 70,9777 kr - 78,6472 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0,1659 kr - 0,1659 kr | 12170 I lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2273 kr - 0,2273 kr | 21 I lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4322 kr - 0,4322 kr | 1992 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1729 kr - 0,1729 kr | 3158 I lager |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2384 kr - 0,2384 kr | 1770 I lager |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
50,0609 kr - 55,9176 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
57,1726 kr - 63,4476 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
122,2936 kr - 135,8198 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
95,5201 kr - 106,2574 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
169,705 kr - 178,4901 kr | Fråga angående leveranstidhere |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
19,5223 kr - 21,7534 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
25,9368 kr - 28,8652 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
12,5221 kr - 30,9568 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
29,7018 kr - 32,9091 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
41,2758 kr - 45,8775 kr | Fråga angående leveranstidhere |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.