Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 99 | 225,8736 kr |
100 + | 161,3383 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Svart |
---|---|
Slutför | Svart pulverlackering |
Material, spärr | Zinklegering |
Regelmaterial | Stål |
Höljets material | Zamak |
Spärrmodell | Small Compression Latch |
Handtagstyp | Handtag med nyckel |
Nyckeltyp | Sexkantsnyckel, 4,0 mm |
Monteringshålets längd | 16.2 mm |
Monteringshålets längd | 0.638 in |
Låsområde | 22.4 - 25.6 mm |
Låsområde | 0.882 - 1.008 in |
Maximal kompression | 4.0 mm |
Maximal kompression | 0.157 in |
Höljets diameter | 21.0 mm |
Höljets diameter | 0.827 in |
Hylsans höjd | 21.5 mm |
Hylsans höjd | 0.846 in |
Commodity Code | 8301409000 |
Monteringshålets bredd | 13.5 mm |
Monteringshålets bredd | 0.531 in |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.