Meny Sök

Regelspärr med kompression 16.2 mm 13.5 mm Zinklegering

Artikelnummer:

140129403E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 76,7302 kr
100 + 69,0571 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

76,73 kr

1 x 76,7302 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Slutför Svart pulverlackering
Material, spärr Zinklegering
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Höljets material Kromad pressgjuten zinklegering
Spärrmodell Small Compression Latches
Handtagstyp Vingvred
Nyckeltyp Utan nyckel
Monteringshålets längd 16.2 mm
Låsområde 22.4 - 33.2 mm
Maximal kompression 4.0 mm
Höljets diameter 21.0 mm
Hylsans höjd 21.5 mm
Commodity Code 8301409000
Monteringshålets bredd 13.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss