Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 24 | 357,8447 kr |
25 + | 255,6034 kr |
Regellängd | 33.0 mm |
---|---|
Regellängd | 1.299 in |
Låsområde | 41.0 - 58.0 mm |
Låsområde | 1.614 - 2.283 in |
Hylsans höjd | 32.0 mm |
Hylsans höjd | 1.26 in |
Maximal kompression | 6.0 mm |
Maximal kompression | 0.236 in |
Inkluderar | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Inriktning vid montering | Universell |
Spärrmodell | Compression Latch |
Nyckeltyp | Utan nyckel |
Commodity Code | 8301409000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.