Meny Sök

Inställningsskruv Huvud sexkantigt #8-32 0.312 in PA

Denna inställningsskruv med insexhuvud är tillverkad av naturfärgad nylon. Den behövs där skruven ska sitta i nivå med arbetsstycket.
Artikelnummer:

010832T031

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,6551 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

655,10 kr

1000 x 0,6551 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel storlek, sexkantsnyckel 2 mm
Gängans längd 7.9 mm
Gängstorlek #8-32
Färg Naturfärgad
Skruvtyp Inställningsskruv
Drevtyp Huvud sexkantigt
Commodity Code 3926909790
Nyckelstorlek 2 mm
Allt material Polyamid 66

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss