Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
1,1737 kr - 1,2455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1587 kr - 1,8546 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,506 kr - 2,1056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,8546 kr - 2,5379 kr | 380 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,6255 kr - 4,8248 kr | 1520 I lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2117 kr - 1,6733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,5896 kr - 2,2032 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,249 kr - 4,3507 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,1811 kr - 1,6315 kr | 4750 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5478 kr - 2,1474 kr | 1488 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,9283 kr - 3,9044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1561 kr - 1,1561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,8394 kr - 1,0513 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4982 kr - 0,4982 kr | 13600 I lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,903 kr - 0,9774 kr | 816 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,1072 kr - 1,757 kr | 10000 I lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3948 kr - 0,4874 kr | 126300 I lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,4023 kr - 0,4968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,6078 kr - 0,7504 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,1912 kr - 2,7051 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.