Meny Sök

Maskeringsslangar 14.0 mm 1.52 mm Grön

This green flexitube is made of Silicone and is able to withstand temperatures up to 250 °C. Its flexibility allows it to expend to fit stud diameter range of 11.0-13.5 mm. It is supplied in one meter length.
Artikelnummer:

1255017

68 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 640,2497 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 640,25 kr

1 x 1 640,2497 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
ID 14.0 mm
WT 1.52 mm
Rullängd 25.0 m
Färg Grön
Material Silikon
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss