Meny Sök

Ratt 60.0 mm Female M10 PA Naturfärgad

Ratt av rostfritt stål 304 med hongänga M10, 5 lober för utmärkt grepp och komfort.
Artikelnummer:

278106032144

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M10
Knopphöjd 39.0 mm
Total höjd 39.0 mm
Gängans längd 14.3 mm
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Gängad
Commodity Code 7616100099
Total diameter 60.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss