Meny Sök

Ratt 40 mm Blind Thread M6 PA Naturfärgad

Artikelnummer:

279064041553

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Knopphöjd 24.0 mm
Total höjd 24.0 mm
Gängans längd 8.0 mm
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Gängad
Commodity Code 3926909790
Total diameter 40 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss