Meny Sök

Ratt 40.0 mm Through Thread M8 PA Naturfärgad

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 6 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Artikelnummer:

279400841553

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8
Knopphöjd 24.0 mm
Total höjd 24.0 mm
Gängans längd 8.2 mm
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Gängad
Commodity Code 3926909790
Total diameter 40.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss